Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1290A is a high frequency synchronous step-down converter featuring the LTC3775EUD. The package style for the LTC3775EUD is a 16-pin 3mm x 3mm QFN. Two versions of the demonstration board are available. DC-1290A-A has been optimized for 5V to 26V input and typically provides 1.2V/15A, while the DC1290A-B is optimized for 5V to 36VIN range and typically provides 1.2V/10A.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.