Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1286A is DC/DC boost converter featuring the LTC3862EGN/-1 constant frequency current mode boost controllers. The DC1286A-A (LTC3862) operates over 5V to 36V input and provides 2A-5A of output current at 48V output. The DC1286A-B (LTC3862-1, higher VIN min and higher gate drive) operates over 8V to 36V input and provides 3A-5A of output current at 48V output. The 200kHz constant frequency operation results in small and efficient circuit. The converter provides high output voltage accuracy (typically ±3%) over wide load range with no minimum load requirement. The demonstration circuit can be easily modified to generate different output voltages.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.