Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration Circuit 1279 is a full-featured, multitopology LED driver with 1.5A switch current featuring the LT3518. The board is optimized to drive a 330mA LED string with a total LED voltage between the input voltage and 40V in a boost topology. The input voltage range (VIN) is 3V to 30V, and the supply pin that powers the switcher (PVIN) has an input voltage range of 3V to 40V.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.