Обзор

Подробнее о продукте

Demo Circuit 1277A is a demo board that features the LTC3670, a triple power supply composed of a 400mA synchronous buck regulator and two 150mA low dropout linear regulators (LDOs). The input supply range is 2.5V to 5.5V and it provides 1.2V @ 400mA, 2.8V @ 150mA and 3.3V @ 150mA. The output regulation of the LDOs is subject to the dropout requirements based on the supply voltage.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.