Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1272 is a monolithic stepdown DC/DC switching regulator featuring LT3693. The demo board is designed for 5V@3.5A output from a 6.3V to 36V input.



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.