Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1271 is a small foot print, high efficiency synchronous buck converter with 4.5V to 14V input range. It can supply 15A maximum load current at 1.5V output. The demo board features the LTC3854EDDB controller. The controller features a 400kHz constant frequency current mode architecture and allows RSENSE or DCR inductor current sensing. The demo board is configured using RSENSE.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.