Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1261A features the LTM8022 step-down μModule® regulator delivering a 3.3V/1A output from a 4.5V to 36V input supply. As a step-down converter, the LTM8022 requires a minimum amount of headroom to keep the output in regulation. Current sharing with another LTM8022 is enabled by tying the VIN, VOUT and SHARE pins together to support higher output loads.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.