Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit DC1259A is a single-battery battery- backup controller featuring the LTC4110. The LTC4110 controller provides all the features and functions to offer a complete standalone battery-backup system. The LTC4110 is a multi-chemistry flyback battery charger and discharger that is scalable with other LTC4110s to allow a larger battery array for increased capacity and/or redundancy.
The demo board requires a 12V input voltage and is initially configured to charge a 3 Li-Ion Smart Battery at 1A; the charge voltage is 12.6V. However, the Demo board can be easily configured for a standard battery as well. A SMBus interface is offered to allow host communications in control and status and/or support Smart Batteries. However, no host is required to use the LTC4110.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.