Обзор

Подробнее о продукте

DC1251A-A: Demo Board for LTC6601-1 - Low Noise, 0.5% Tolerance, 5MHz to 28MHz, Pin Configurable Filter/ADC Driver

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.