Обзор

Подробнее о продукте

DC1232A: Demo Board for the LT3437 - High Voltage 500mA, 200kHz Step-Down Switching Regulator with 100µA Quiescent Current


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.