Обзор

Подробнее о продукте

DC1229B is a 2A monolithic Li-Ion battery charger featuring the LT3650EDD-4.2/LT3650EDD-4.1. The LT3650 is a complete mid-power Li-Ion battery charger that can operate over a wide 4.75V to 32V input voltage range. The DC1229B has an input voltage range of 7.5V to 32V. The circuit provides CC/CV charging with a maximum charge current externally programmable up to 2A. A precondition feature trickle charges a low-voltage battery and bad battery detection provides a signal if the battery doesn’t respond to preconditioning.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.