Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1222 is a monolithic stepdown DC/DC switching regulator featuring the LT3682. The demo board is designed for 5V at 1A (VIN > 12V) from a 6.9V to 36V input, with transients up to 60V.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.