Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1221 is a monolithic step-down DC/DC switching regualtor featuring the LT3502. The demo circuit is designed for 3.3V output from a 5V to 40V input. The wide input range of the LT3502 allows a variety of input sources including automotive batteries and 24V industrial supplies.




Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.