Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1219A-A, A-B, A-C and A-D are micropower low noise boost converters with output disconnect featuring the four different LT3495 versions: LT3495 (0.65A switch current, switching frequency above audible range), LT3495B (0.65A switch current), LT3495-1 (0.35 switch current, switching frequency above audible range) and LT3495B-1 (0.35A switch current). All versions convert a 3V-6V source to 15V. The A-A and A-B versions supply 75mA at 3VIN, while the A-C and A-D supply 36mA.
All versions feature a low noise control scheme, integrated output disconnect function, dimming control and a single output sense resistor.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.