Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1219A-A, A-B, A-C and A-D are micropower low noise boost converters with output disconnect featuring the four different LT3495 versions: LT3495 (0.65A switch current, switching frequency above audible range), LT3495B (0.65A switch current), LT3495-1 (0.35 switch current, switching frequency above audible range) and LT3495B-1 (0.35A switch current). All versions convert a 3V-6V source to 15V. The A-A and A-B versions supply 75mA at 3VIN, while the A-C and A-D supply 36mA. 


All versions feature a low noise control scheme, integrated output disconnect function, dimming control and a single output sense resistor.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.