Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1212A-A is a monolithic step-down DC/DC switching regulatro featuring the LT3480 in the 3 × 3 DFN-10 package. The demo board provides 5V at 2A from a 6.3V to 38V input and has transient protection up to 60V. The demo boards default switching frequency is 800kHz, but the LT3480 has a SYNC pin which allows frequency synchronization to an external clock over a 250kHz to 2MHz range. The LT3480's quiescent current is 70uA, while the LT3685 has a 0.9mA quiescent current. 


An EMC filter at the input makes the circuit compatible with EMC standard EN55022 Class B.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.