Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1208A features the LTC4151 high side power monitor that accepts input voltages from 7V to 80V. In default operation mode, the onboard 12-bit ADC continuously measures high side current, input voltage and an external voltage. Data is reported through the I2C interface when polled by a host. The monitors can also perform on-demand measurement in a snapshot mode. The LTC4151 features a dedicated shutdown pin to reduce power consumption.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Типовые проекты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.