Обзор

Подробнее о продукте

The demo circuit 1207A is a quad current mode PWM stepdown DC/DC converter featuring the LT3504. The demo circuit is designed for 5V, 3.3V, 2.5V and 1.8V outputs from a 5.4V to 40V input. The current capability of each channel is up to 1A. Individual soft-start and current limit for each output as well as synchronous function simplify the complex design of quad-output power converters.


Each converter is synchronized to either a common external clock input or a resistor programmable 250kHz to 2.2MHz internal oscillator. Programmable frequency allows optimization between efficiency and external component size. Each output can be independently disabled using its own RUN/SS pin.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.