Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1185 is a dual phase/dual output synchronous buck converter featuring the LTC3850EUF. The demo board comes in two versions. The output voltages for version -A are 2.0V/10A and 1.8V/10A and the output voltages for version -B are 1.5V/15A and 1.2V/15A. The input voltage range is 6.5V to 14V for both versions. For applications that have a 5V ±0.5V input, the board has an optional resistor to tie the INTVCC pin to the VIN pin.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.