Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC1184A is a dual output voltage mode synchronous buck converter featuring the LTC3860EUH. This board provides two outputs of 1.2V/25A and 1.8V/25A from an input voltage of 10V to 14V at a switching frequency of 500kHz. The power stage consists of the Renesas R2J20602NP which is a tri-state PWM compatible 8mm × 8mm DrMOS and a 0.47µH 13.2mm × 12.8mm iron powder type inductor from Wurth. An on-board 5V LT1616 buck regulator provides the 5V bias for the LTC3860 and the DrMOS.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.