Обзор

Подробнее о продукте

Demo circuit 1157 is a dual monolithic step-down DC/DC converter featuring the LT3510. The demo circuit is designed for 3.3V and 1.8V outputs from a 4.5V to 24V input. The current capability of each channel is up to 2A. Both regulators features independent input voltage, feedback, soft-start and power good pins and the outputs can be configured to track each other.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.