Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1155A is a compact high efficiency synchronous buck-boost DC/DC converter solution featuring the LTC3780EUH controller. with 6V to 32V input range. It can supply 2A maximum load current at 12V output. The constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 400kHz.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.