Обзор

Подробнее о продукте

DC1147A-F: Demo Board for the LTC6405 2.7GHz, 5V, Low Noise, Rail-to-Rail Input Differential Amplifier/Driver


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.