Обзор

Подробнее о продукте

The DC1138A-A contains the LTC3557 Power Management Integrated Circuit (PMIC) plus the LT3505EDD 36V (40V transients) buck regulator. The LTC3557 (4.2V charge voltage) includes a PowerPath controller, a 1.5A battery charger (configured for 500mA), an ideal diode, an always-on LDO, three synchronous step-down switching regulators (600mA and 2 × 400mA ), as well as a buck regulator VC controller.


Designed specifically for USB applications, the PowerPath controller incorporates a precision input current limit which communicates with the battery charger to ensure that the input current does not violate the USB specification. The ideal diode from BAT to VOUT guarantees that ample power is always available to VOUT even if there is insufficient or absent power at VBUS. The LTC3557 also has the ability to receive power from a wall adapter or other non-current-limited power source.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.