Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC1129A is a synchronous step down converter featuring the LTC3610, the high efficiency, high density DC/DC regulator. The input voltage range is from 4.5V to 24V. The output voltage is jumper-selectable and provides 1.2V, 1.5V, 1.8V or 2.5V at 12A load current. The regulator includes the controller and power MOSFETs in the 9mm by 9 mm QFN package.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.