Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1128A is a dual channel synchronous, 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator featuring the LTC3419. The DC1128A has an input voltage range of 2.5V to 5.5V. Both jumper selectable 3.3V/2.5V and 1.2V/1.5V/1.8V outputs are capable of delivering up to 600mA of output current. The device also features independent internal soft-start for each channel.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.