Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1124 is an LED Driver with Integrated Schottky featuring the LT3591. The LT3591 is a fixed frequency step-up current mode DC/DC converter that drives up to ten white LEDs in series at 20mA. The input voltage range of the demo board is from 3V to 9V. 42V (typical) LED open circuit protection is provided.
The high side current sensing feature of the LT3591 allows “one wire” current source, i.e. the low side of the LED string can return to ground anywhere.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.