Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1107 is a 2-phase dual high efficiency synchronous step-down DC/DC converter that features the LTC3836EUFD controller. It operates with a 2.75V to 4.5V input range. and has two outputs: 1.8V @ 7A and 1.2V @ 7A.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.