Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1106 is a 1.5A Buck Converter, 1.5A Boost Converter, and LDO Controller featuring the LT3570. The Buck is designed to convert a 4V to 36V source to 3.3V at 1A. The LDO is powered from the output of the buck and converts 3.3V to 2.5V at 100mA. The boost converts a 3.3V to 10V source to 12V at 275mA.



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.