Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1100 is an isolated Telecom DC/DC converter featuring the LTC3803ES6-3 constant frequency current mode flyback controller. The DC1100 converts 18V to 72V input into 3.3V output and provides 3A of output current. The 300KHz constant frequency operation is maintained down to light loads which reduces low frequency noise that occurs when power converters operate in pulse skipping mode. The converter provides high output voltage accuracy (typically ± 2%) over wide load range with no minimum load requirement.



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.