Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1091 is a monolithic step-down switching regulator featuring the LT3480 in the MSOP-10 exposed pad package. The operating frequency can be synchronized up to 2MHz. The demo board is designed for 5V/2A output from a 6.3V to 38V input with transients up to 60V. The wide input range of the LT3480 allows a variety of input sources. The typical sources are automotive batteries, wall adaptors and industrial supplies. The modes of operation (Burst Mode and fixed frequency) are jumper selectable.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.