Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC1083A-B features the LTM4603HV, the high efficiency, high density step-down μModule® regulator. The input voltage range is from 4.5V to 28V. The output voltage is jumper programmable from 0.6V to 5V. The rated load current is 6A, while derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions. Applying an external clock signal to the PLLIN pin forces the μModule regulator to operate at the same frequency.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.