Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC1083A-A features the LTM4603, the high efficiency, high density step-down μModule® regulator. The input voltage range is from 4.5V to 20V. The output voltage is jumper programmable from 0.6V to 5V. The rated load current is 6A, but derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions. The LTM4603 can be synchronized to an external clock signal by applying the clock to the PLLIN pin.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.