Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit DC1081 is a dual-output low VIN step-down power supply featuring the LTC3836, a low quiescent current, 2-phase synchronous buck controller. The input voltage is from 2.75V to 4.5V. The demo board has two outputs: 1.8V/12A and 1.2V/12A.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.