Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1062 is a micropower synchronous buck-boost + buck converter based on the LTC3520. The DC1062 has an input voltage range of 2.2V to 5.5V and three output voltages: 3.3V @ up to 1A, 1.8V @ 600mA and 1.5V @ 200mA. The 1.5VOUT is an LDO regulator derived from either the 3.3VOUT or the 1.8VOUT.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.