Обзор

Подробнее о продукте

DC1058A-F: Demo Board for the LTC2203 16-Bit, 25Msps ADCs and LTC6403-1 200MHz, Low Noise, Low Power Fully Differential Input/Output Amplifier/Driver.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.