Обзор

Подробнее о продукте

DC1058A-E: Demo Board for the LTC2207 16-Bit, 105Msps ADC and LTC6406 3GHz, Low Noise, Rail-to-Rail Input Differential Amplifier/Driver.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.