Обзор

Подробнее о продукте

DC1057A: Demo Board for the LT6411 650MHz Differential ADC Driver/Dual Selectable Gain Amplifier and LTC2249 14-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.