Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuits 1053A-E through 1053A-H exercise the LTC3526L family of high efficiency synchronous boost converters, and are capable of operating with an input voltage range from 0.8V to 5.5V. The 2 × 2 mm DFN thermally enhanced package, high switching frequency (1MHz or 2MHz) and 550mA internal power switches provide a very tiny solution. The LTC3526L family also features output disconnect, and the input voltage can be greater or less than the output voltage. DC1053A-E features the LTC3526L (Burst mode operation) and the DC1053A-F features the LTC3526LB (Burst mode defeated). Both have a 1MHz switching frequency and use a 4.7µH inductor.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.