Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1050 is a monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the LT3503. The demo board is designed for a 3.3V/1.2A output from a 4.5V to 20V input. The 2.2MHz switching frequency allows the use of small, low cost external components and results in a low, predictable output ripple.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.