Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1037 is a 40V micropower DFN buck regulator featuring the LT3470. The board is optimized for 5V output at up to 200mA load current for a steady state input voltage range of 5.5V to 40V. With its wide input voltage range, high efficiency internal power switch, low dropout operation, hysteretic current-mode, integrated boost and catch diodes and tiny SOT-23 package, the LT3470 is a very versatile and powerful IC for DC/DC converters that require extremely compact space, high efficiency and high input voltage.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.