Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1035 is a current mode synchronous switching regulator featuring the LTC3812-5. The circuit is configured as a synchronous step-down regulator operating at 260kHz switching frequency. The output voltage is 3.3V at 6A maximum load. The input voltage range is 7V to 60V.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.