Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1031A-C is a 36V-72Vin, synchronous forward converter featuring the LTC3725 forward converter and the LTC3726 secondary-side controller. This circuit was designed specifically to attain a high current, low ripple, synchronously rectified forward converter to efficiently power 5V loads at up to 20A from a typical telecom input voltage range. This circuit features secondary side control of the supply eliminating the need for an optocoupler.



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.