Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1025 is a step-down converter, using the LTC3560 monolithic synchronous buck regulator. The DC1025 has an input voltage range of 2.5V to 5.5V, and is capable of delivering up to 800 mA of output current. The output voltage of the DC1025 can be set as low as 0.6V, the reference voltage of the LTC3560. At low load currents, the DC1025 can operate in either noise sensitive applications, due to the capability of the LTC3560 to operate in pulse-skipping mode, or in high efficiency applications, because the LTC3560 can also operate in Burst-Mode.



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.