Обзор

Подробнее о продукте

DC1016A-B Demo Board for:
LT6557 500MHz, 2200V/µs Gain of 2, Single Supply Triple Video Amplifier with Input Bias Control
LT6558 550MHz, 2200V/µs Gain of 1, Single Supply Triple Video Amplifier with Input Bias Control


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.