Обзор

Особенности и преимущества

  • Перечень компонентов
    • Процессор: ADSP-BF707BBCZ-4
    • Датчики изображений: OVM7692 (датчик VGA с интегрированной линзой), ASX-340 (VGA датчик)
    • Память: MT46H128M16LFB7 (256 Мб)
    • Флэш-память: W25Q32 (32 Мб)
    • Управление питанием: ADP2370, ADP2230, ADP220, ADP195, ADM6315
    • Интерфейсные компоненты: FT232RQ
  • Характеристики:
    • Потребляемая мощность : <1 Вт
    • Напряжение питания: 3.2 В - 15 В
    • Форм-фактор: 2.5 дюйма × 3.5 дюйма
  • Пакет поддержки платы:
    • Инструменты проектирования программного обеспечения: CrossCore® Embedded Studio™
    • Прикладное ПО: VOS 3.2.0 (внутреннее/наружное применение)
    • Документация: руководство пользователя, принципиальные электрические схемы

Подробнее о продукте

Blackfin Low-power Imaging Platform (BLIP) -это недорогая, малопотребляющая встраиваемая система компьютерного видения, ориентированная на применение в широком спектре задач обработки сигналов от датчиков изображения в режиме реального времени. Она построена на базе новейшего представителя семейства передовых малопотребляющих процессоров Blackfin и оптимизированной библиотеки программного обеспечения, разработанной Analog Devices. Платформа дает производителям оборудования готовое решение с различными функциональными профилями для задач интеллектуального измерения параметров движения, подсчета людей, детектирования подвижных средств и распознавания лиц, как внутри, так и вне помещения. Система BLIP сопровождается интуитивно понятным графическим интерфейсом конфигурирования и позволяет производить анализ захватываемого видеоизображения в режиме реального времени, а также его вывод через порт, что делает данную платформу очень полезным инструментом для разработки продуктов. Поставляемый с системой пакет документации помогает пользователям сократить цикл от задумки концепции до выпуска продукции на рынок.

Программное обеспечение

Загружаемые ресурсы

ADVisionSensorController GUI (Rev. 1.0.2)
The ADVisionSensor Controller GUI is the only module required if you wish to first evaluate this product.

Программные модули

Blackfin HOG SVM Detector
The Indoor Occupancy Sensor is an application that detects room or location occupancy for different types of user applications. Some examples are energy saving applications that control lights and air conditioning depending on occupancy. The Indoor Occupancy Sensor needs to identify people and not other moving objects such as papers, plants, fans.

Библиотека набора инструментов обработки изображений для процессоров Blackfin позволяет реализовать набор примитивов изображений, предназначенных для более быстрой разработки сложных решений для обработки изображений или видео.

The Video Occupancy Sensor library for the Blackfin processor provides a suite of functions that use input from Vision Sensors to detect occupancy or presence of humans or vehicles in outdoor spaces such as parking lots.

OBSOLETE: People Counter on BLIP is an ideal solution to get data related to people entering and exiting a specified area that can be used to drive several business analytics. People Counter product counts the number of entries and exits of people in a specified area based on the direction of movement.

Инструменты разработки ПО

CrossCore Embedded Studio – это интегрированная среда разработки (IDE) мирового уровня для процессоров семейств Blackfin и SHARC.