Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows all of the experiments from the Buck Converter Basics lab exercise to be performed without having to build the circuit on a breadboard.
  • Illustrates important concepts related to buck regulators
    • Inductor Ripple Current vs. inductance
    • Output ripple vs. output capacitance
    • Open-loop vs. closed loop operation
  • Compatible with Arduino Uno for demonstrating closed-loop operation and duty cycle vs. voltage relationships.

Подробнее о продукте

The Buck Converter Basics Active Learning lab exercise demonstrates key concepts related to buck converters, but the circuits can be difficult to assemble with parts from the ADALP2000 parts kit. The ADALM-BUCK-ARDZ board allows all of the experiments from to be performed quickly and easily without having to build and debug the circuit on a breadboard.

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • ADALM-BUCK-ARDZ
  • 0.1” jumper shunts

Связанное оборудование (2)

Active Learning Kits

Active Learning Instruments

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.