Обзор

Подробнее о продукте

This adaptor is for use on devices with I2C or LIN download capability. It can be used for download, debug and general purpose communication via I2C or LIN. It enables debugging of parts and can be used with the applicable ADI downloaders. For devices with UART download capability, use EVAL-ADUC-CABLE1.

Связанное оборудование (3)

Дочерние платы

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.