Обзор

Особенности и преимущества

  • Процессор ADSP-SC573 в корпусе BGA с 400 шариковыми контактами, 17x17 мм
  • 2 Гб памяти DDR3
  • 128 Мб SPI флэш-памяти
  • 2 x Ethernet (1x 10/100, 1x GigE)
  • Четырехканальный АЦП ADAU1979
  • 12-канальный 24-разрядный ЦАП ADAU1962A
  • Четырехканальный АЦП с диагностическими функциями ADAU1977
  • Вход/выход SPDIF, оптический и коаксиальный
  • UART
  • 2 трансивера CAN + разъемы RJ11
  • USB OTG
  • Разъем для карт памяти SD/MMC
  • HADC
  • Интерфейс расширения EI3
  • Лицензия CrossCore® Embedded Studio для EZ-KIT и эмулятор ICE-1000

Подробнее о продукте

Процессор ADSP-SC573 — это представитель семейства продуктов SHARC®. Он построен на базе двух ядер SHARC+ и ядра ARM® Cortex-A5TM. Ядра цифровых сигнальных процессоров основаны на разработанной компанией Analog Devices супергарвардской архитектуре (Super Harvard Architecture, SHARC), поддерживающей операции в режиме SIMD (одна команда – много данных, single-instruction, multiple data). Эти 32-/40-/64-разрядные процессоры, оптимизированные для обеспечения высокой производительности в задачах обработки данных с плавающей точкой и в аудиосистемах, содержат большой объем статической оперативной памяти, множество внутренних шин, которые предотвращают возникновение узких мест при вводе/выводе данных, и инновационные цифровые аудиоинтерфейсы (DAI).  Новое ядро SHARC+ имеет набор команд, совместимый с процессорами SHARC предыдущих поколений, а также ряд усовершенствований архитектуры кэш-памяти и функцию предсказания ветвлений. Комплект EZ-KIT поставляется со всеми аппаратными средствами, необходимыми для незамедлительного начала ознакомления с процессором.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

В состав комплекта поставки ADSP-SC573 EZ-Board входят:

  • Печатная плата ADSP-SC573 EZ-Board
  • Универсальный адаптер постоянного напряжения 5 В
  • Кабель Ethernet
  • Кабель USB A - micro B
  • Кабель с переходником USB micro A - A
  • ICE-1000
  • Пакет со стойками и винтами
  • Информация о версии
  • Карта памяти SD объемом 2 ГБ

Системные требования

Убедитесь, что ваш ПК удовлетворяет приведенным ниже минимальным требованиям к установке CCES:

  • Одноядерный процессор с частотой 2 ГГц; рекомендуется двухъядерный процессор с частотой 3.3 ГГц, или лучше
  • Оперативная память 4 ГБ; рекомендуется 8 ГБ, или более
  • Доступное пространство на диске 2 ГБ
  • Один свободный порт USB

Примечание: Наиболее свежую информацию о системных требованиях см. в CrossCore® Embedded Studio Release Notes.

Программное обеспечение

Межплатформенное ПО

Operating Systems and Middleware
Analog Devices, in collaboration with several Alliance partners, provides the following operating system and middleware offerings to enable a user-friendly programming environment for applications developed using the Blackfin® and SHARC® processor families. These real-time kernels and services software seamlessly integrate with CrossCore® Embedded Studio.

Загружаемые ресурсы

ADSP-SC5XX Board Support Package - Current Release (Rev. 2.0.2)

Инструменты разработки ПО

CrossCore Embedded Studio – это интегрированная среда разработки (IDE) мирового уровня для процессоров семейств Blackfin и SHARC.
Будущие выпуски программатора CrossCore Serial Flash Programmer будут распространяться как часть утилит CrossCore Utilities. Набор CrossCore Utilities предоставляет несколько утилит для использования с процессорами Cortex-M. Ранее эти утилиты распространялись в составе различных пакетов поддержки плат для наборов инструментов IAR и Keil, теперь для удобства использования они собраны все вместе в рамках этого продукта.

Связующее программное обеспечение (Middleware)

Стек Lightweight TCP/IP (lwIP) для CrossCore Embedded Studio – это реализация широко используемого стека TCP/IP для встраиваемых платформ, поддерживающая большинство сетевых протоколов TCP/IP.
FreeRTOS for Analog Devices Processors is a Real Time Operating System for Analog Devices Processors.

Linux kernel and development tools for the ADSP-SC5xx processor family

HCC Embedded’s USB stacks are mature, widely-used stacks that can support almost any desired USB configuration.

HCC Embedded’s TCP/IP stack provides all main protocols and supports both IPv4 and IPv6

HCC Embedded’s FAT file system is full-featured and optimized for use in embedded applications that need to attach FAT 12/16/32-compliant media to a product.

Связанное оборудование (1)

Аппаратный эмулятор

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.