Обзор

Подробнее о продукте

The evaluation board is designed to help customers quickly prototype new AD5593R circuits and reduce design time. The AD5593R operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply and incorporates an internal 2.5 V reference to give an output voltage span of 2.5 V or 5 V. An external reference (a 2.5 V reference is provided on the evaluation board) can also be used to give an output from 0 V to VREF or 0 V to 2 × VREF.

The evaluation board interfaces to the USB port of a PC via the SDP board. Software is supplied with the evaluation board to allow the user to program the AD5593R.

This evaluation board requires the EVAL-SDP-CB1Z board (SDP-B controller board), which is available for order on the Analog Devices website at www.analog.com.

Программное обеспечение

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.